Опубликуйте свои продукты
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL
    A. O. Smith

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 из 5 звезд4.7(31 отзывы)
    The Dura-Power™ DEN (standard upright) and DEL (lowboy) series is available with tank capacities from 6 through 119-gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).

    Features

    • Capacities from 6 – 119 gallons
    • Most models convert to three-phase or single-phase in field for easy installation
    Cпецификация
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaosmith-dura-den-del
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииDura-Power
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-24
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка