Опубликуйте свои продукты
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
    A. O. Smith

    Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    4.3 из 5 звезд4.3(27 отзывы)

    The full line of A. O. Smith Cyclone® Mxi condensing water heaters have been designed to provide years of dependable service and feature industry leading technology. Models are available from 120,000 to 500,000 Btu/h and all deliver thermal efficiencies of 95% and higher. The unique helical coil heat exchanger limits weld joints for optimal service life while maximizing heat transfer.

    Features

    • Up to 98% thermal efficiency dramatically lowers operating costs
    • Modulating models adjust firing rate to the specific demand further increasing efficiency and money savings
    • Our exclusive advanced electronic control with built-in diagnostics, is network ready for remote monitoring
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaosmith-cyclone_mxi-bth
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииCyclone Mxi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-16
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 13 13
    • Наименование OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка