Опубликуйте свои продукты
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith-btp_small-volume
  • Тип продукцииStorage Water Heaters
  • Группа продукцииConservationist Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка