Опубликуйте свои продукты
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

The Conservationist® Duraclad oil-fired models are ideal for mid-sized commercial applications (up to 700,000 Btu/hr. input). The larger models have an optional two-stage pump for use with below-grade oil storage tanks. And every model features two handhole cleanouts for easy servicing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith-cof_duraclad
  • Тип продукцииStorage Water Heaters
  • Группа продукцииConservationist Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 46
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil-Fired Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка