Опубликуйте свои продукты
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
    A. O. Smith

    Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    4.8 из 5 звезд4.8(18 отзывы)

    Gold DRE series available with 50, 80, and 119 gallon storage tanks, with input choices ranging from 6 kW to 54 kW. They can be used as recovery heaters for hot water supply service or as boosters for supplying sanitizing rinse water for dish washing.

    Features

    • Power-circuit fusing for system protection
    • Glass-lined tank provides long-lasting protection against corrosion
    • Sizing available from 50 gallons to 119 gallons
    Cпецификация
    • Specifications Gallon Capacity: 50 - 120 Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08 KW Input: 6 - 54 Number of Elements: 3 - 9 Recovery Cap. 100°F Rise: 25 - 221 Dimensions Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395 Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaosmith-dre
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииGold Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка