Опубликуйте свои продукты
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

The Cyclone® Xi is a light-duty, power direct vent, fully condensing commercial gas water heater with an internal helical heat exchanger. This helical heat exchanger helps Cyclone Xi achieve 96% thermal efficiency and deliver outstanding hot water output.

Features

  • Energy Star® qualified
  • Helical internal heat exchanger
  • Versatile Power Direct Vent design
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith-cyclone_xi-btx
  • Тип продукцииStorage Water Heaters
  • Группа продукцииCyclone Xi
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка