The AprilAire 8120X is designed to meet modern ventilation requirements and comply with the latest building and energy codes, offering quick installation and setup to save time and money. It delivers superior comfort and energy efficiency compared to other economical ventilation options, with flexible configurations to fit virtually any application.
Features:
• Easy-to-read LCD screen
• Simple setup with three-button interface
• Can be set for Code or Comfort (factory default setting)
• 24-volt control
• Measures outdoor temperature to stop ventilation at
adjustable high and low outdoor temperature lockouts
• Measures indoor humidity to stop ventilation at adjustable
high and low humidity lockouts*
• Patented control programming maintains ASHRAE
62.2 even during high and low temperature
limit lockouts
• Installation flexibility—ability to override humidity and
temperature control
• Easy access to rater information (amount of CFM brought
into the home, etc.)
• Duct board bracket included for accurate indoor
humidity sensing
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |