Опубликуйте свои продукты
Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier
AprilAire

Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier

Powerful and versatile. It’s ready to take on your space.

Our most versatile and energy-efficient dehumidifier, the Oasis105, is perfect for a wide range of applications basements, attics, and crawl spaces. It features onboard digital controls, variable speed fan, dew point cut out, and a low maintenance positive pressure condensate drain.

Ideal Applications

  • Basements
  • Crawl spaces
  • Garages
  • Home theaters
  • Workshops
  • Gun rooms
  • Exercise rooms
  • New home
  • Commercial
Cпецификация
    • Part Number: 4044510
    • Pint Capacity: 102 pints / 12.75 gallons @ 80°F and 60% RH
    • Power: 732 watts @ 65°F and 60% RH
    • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
    • Current Draw: 6.1 amps @ 65°F and 60% RH
    • Blower: 280 CFM up to 1" WG
    • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
    • Control Type: Onboard digital controls with low voltage terminal block

    Crawl Space Sizing

    • Tightly sealed: Up to 3,300 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,900 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft.

    Basement Sizing

    • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,400 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,200 sq. ft.

    Performance at 80°F and 60% RH

    • Water Removal: 102 pints/day
    • Efficiency: 7.5 pints/kWh

    Performance at 65°F and 60% RH

    • Water Removal: 67 pints/day
    • Efficiency: 5.95 pints/kWh

    Air Filter

    • MERV-13 filter
    • Size: 14.00"W × 12.00"H × 1.00"D
    • Part Number: 4042005
    • Unit Dimensions: 24"W × 14.5"H × 16"D
    • Unit Weight: 59 lbs.
    • Shipping Dimensions: 26.5"W × 18.75"H × 18.6"D
    • Shipping Weight: 75 lbs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsanta-fe-oasis105-standalone-dehumidifier
  • Тип продукцииDehumdification
  • Группа продукцииStandalone Dehumidifiers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39
  • Описание Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Номер OmniClass23-33 27 13
  • Наименование OmniClassDehumidifiers

Доступно в регионах:

Северная Америка