Опубликуйте свои продукты
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    ArcelorMittal Construction
    Архив

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаondatherm-2003
    • Тип продукцииSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Группа продукцииOndatherm® 2003
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19
    • Наименование OmniClassStructural Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls