Опубликуйте свои продукты
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    ArcelorMittal Construction
    Архив

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpflaum-fo
    • Тип продукцииSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Группа продукцииFlamstyl® V
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-13
    • Номер версии4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19
    • Наименование OmniClassStructural Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls