Опубликуйте свои продукты
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    ARDEX CL 312 is a one-part, fast setting, self-smoothing compound with built-in synthetic latex polymer. Suitable for preparing interior floors prior to laying sheet and tile soft floor coverings, natural stone and ceramic tiles. It can be used on a wide range of absorbent and non-absorbent floor surfaces including concrete, cement and sand screeds, terrazzo, asphalt, quarry tiles and old but sound adhesive residues. It can be laid at depths from a feather edge up to 5 mm and from 5 mm-20 mm with the addition of 3 mm granite chippings.
    Cпецификация
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARDEX-CL-312
    • Тип продукцииSubfloor Preparation
    • Группа продукцииSelf-Leveling Underlayment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    • Разработано вСингапур
    • Страна-производительСингапур
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Классификация IFCFloor
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Азия
    Сингапур
    Таиланд