The ARDEX MC™ RAPID MOISTURE CONTROL SYSTEM is a one-coat, 100% solids epoxy moisture management system formulated to suppress excessive moisture vapor emissions in new or existing concrete prior to installing an ARDEX underlayment with flooring. It is especially suited to treat areas of new concrete in critical installations, such as health care and institutional applications where the construction schedule does not allow adequate drying of the concrete. ARDEX MC RAPID is also recommended over existing concrete where the level of moisture emissions from the slab exceeds the maximum allowed by the manufacturer of the finished floor covering.
Available in 1.65 gal. (6.25 L) unit
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Океания |
|---|---|
Ангилья | Новая Зеландия |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |