Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

ARDEX AF 180 MS is a solvent free, low odour, wet bond MS Polymer based floor covering adhesive. ARDEX AF 180 MS is protected from bio-degradation and has good resistance to plasticiser migration.
ARDEX AF 180 MS is considered Low VOC and meets the requirement guidelines for the EMICODE licence ‘EC1 PLUS R’, achieving very low emission limits.

Floor Coverings:

  • Resilient floor coverings
  • Linoleum
  • Rubber and artificial grass
  • LVT


Cпецификация
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdex-af-180
  • Тип продукцииFlooring Adhesive
  • Группа продукцииHeavy Duty Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Океания