Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    ARDEX AF 825 Surface Tackifier Adhesive offers instant release allowing worn or damaged carpet tiles to be replaced easily. One 10kg tub can cover up to 125m² and floorcoverings can be installed in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application.

    • Instant release allows worn or damaged carpet tiles to be removed easily
    • Install floorcoverings in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application
    • Suitable for raised access flooring
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Extremely low odour

    Unit Size Available: 10kg

    Coverage: Up to 125m2

    ARDEX ENDURA

    Cпецификация
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-af-825
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииTackifier
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Океания