Опубликуйте свои продукты
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

ARDEX DS 40 is an acoustic mat designed to effectively reduce the transmission of impact sound.
ARDEX DS 40 can be installed onto various substrates prior to the direct application of tiles, slabs, natural stone and concrete pavers.

  • Provides crack bridging function
  • Pre-cut mats - simplify handling and installation
  • Low build height - minimum of 4.5mm
  • Tile over directly with ARDEX adhesives

Substrates:

  • Concrete, sand/cement screed
  • Heated screeds
  • Dry screed systems
  • Wooden floors and wooden particleboard
  • Old tiles and slabs
Cпецификация
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdex-ds-40
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Вспомогательный материалМинерал
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAcoustical Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Океания Азия