Опубликуйте свои продукты
ARDEX K 80 Шпатлевочная масса для пола
ARDEX K 80 Шпатлевочная масса для пола
    ARDEX

    ARDEX K 80 Шпатлевочная масса для пола

    ARDEX K 80 – выравнивающая масса с эффектом ARDURAPID. Быстро готова к нагрузкам и эксплуатации.

    Cпецификация
      • Устройство финишного слоя в подвалах, мастерских, коридорах, в складских помещениях
      • Выравнивание пола
      • Для слоев от 5 до 50 мм
      • Самовыравнивающаяся
      • Не растрескивается даже при нанесении толстым слоем.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-k-80
    • Тип продукцииFinished Surfaces
    • Группа продукцииSelf-Leveling Topping
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦемент
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete finishing coats
    • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Номер OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Наименование OmniClassConcrete Floor Toppings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Океания Азия