ARDEX S 28™ MICROTEC® Rapid-Set, Rapid-Dry, Super-Format Tile and Uncoupling Membrane Mortar is a high-performance, rapid drying and rapid hardening, microfiber-reinforced, polymer-modified tile and stone mortar for interior installations. ARDEX S 28 is highly flexible with virtually no shrinkage and has an extended open time, making it perfect for large and super-format tile and stone installations. Due to its semi-pourable consistency, ARDEX S 28 is excellent when used with ARDEX FLEXBONE® Uncoupling Membranes and other approved uncoupling membranes. ARDEX S 28 is ideal for moisture-sensitive tile and stone such as green and light marbles* because it is formulated with ARDEX proprietary self-drying technology where the mix water is completely bound into the matrix. This technology eliminates water evaporation, which virtually prevents staining and warping of moisture-sensitive tile and fully cures quickly between even the largest, most dense tiles and substrates.
Key Features
Standards
SystemOneДоступно в регионах:
| Северная Америка | Европа | Океания | Азия |
|---|---|---|---|
Ангилья | Австрия | Австралия | Турция |
Антигуа и Барбуда | Великобритания | Новая Зеландия | |
Аруба | Германия | ||
Багамы | Дания | ||
Барбадос | Ирландия | ||
Белиз | Испания | ||
Бермуды | Италия | ||
Бонэйр | Польша | ||
Британские Виргинские острова | Россия | ||
Виргинские Острова | Франция | ||
Гаити | Чехия | ||
Гваделупа | Швейцария | ||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Канада | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиника | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Острова Кайман | |||
Острова Теркс и Кайкос | |||
Панама | |||
Пуэрто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелеми | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Синт-Мартен | |||
Соединенные Штаты Америки | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка |