Опубликуйте свои продукты
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
    Areco

    Areco Spirit Panel Ex

    The Areco Spirit Panel is a sandwich element consisting of a mineral wool core bonded on each side to a 0.5 - 0.6 mm thick steel sheet with either a patterned or a smooth surface. This element is suitable for external walls, partition walls and ceilings in buildings with or without fire protection requirements.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARF-SPIRITPANEL-EX
    • Тип продукцииSandwich panels
    • Группа продукцииWall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели