Опубликуйте свои продукты
Cento
Cento
Cento
    Ares Line

    Cento

    3.4 из 5 звезд3.4(8 отзывы)

    Cento - кресло на единственной центральной ножке, следуя мягким, но смелым линиям. Высокий уровень комфорта и современный дизайн делают его чрезвычайно универсальным вариантом для любой обстановки

    Cпецификация
    • БОКОВИНА CENTO

      - Конструкция боковины выполнена из стального листа. 
      - Заполнения выполнены из панелей из деревянной стружки.
      - Набивка выполнена из слоя пенополиуретана без использования ХФУ
      - Шарниры поворота сидения выполнены из самосмазывающейся ацетальной смолы и не требуют техобслуживания. Шарниры сидения оснащены демпфером, выполненным из высокотехнологичного эластомера, который при температуре 20° способен поглотить и преобразовать в тепло 95% энергии удара сидения на этапе автоматического возврата в положение покоя. Благодаря этому новаторскому элементу откидывание сидения производится очень тихо и с минимальным отбоем. 
      - Обивка прошита двойными швами с подрубкой, она не склеена с набивкой и крепится металлическими скобами в невидимых частях боковины.
      СПИНКА CENTO
      - Конструкция спинки выполнена со вставкой из фанеры бука
      - Набивка спинки выполнена из слоя дизайнерской формы пенополиуретана без использования ХФУ, самогасящаяся 
      - Система быстрого крепежа спинки к боковинам выполнена из стального листа и стальной клипсы крепления. Система крепежа позволяет производить быстрый монтаж, демонтаж и регулировку угла наклона спинки в двух положениях, различающихся между собой на 5°, в том числе после установки кресла и без использования инструмента, при этом обеспечивается надежная, прочная блокировка, устойчивая к внешним воздействиям. 
      - Спинка имеет покрытие со всех сторон (в том числе сзади), а обивка, которая прошита двойными швами с подрубкой, не приклеена, а крепится с помощью системы механического переднего крепежа (вытягивание) и металлических скоб в незаметных местах.
      СИДЕНИЕ CENTO
      - Конструкция из фанеры березы.
      - Боковые кронштейны выполнены из стального листа и из стальной проволоки.
      - Противовесы из стального листа для возвращения сидения в состояние покоя под действием силы тяжести.
      - Набивка выполнена из слоя дизайнерской формы пенополиуретана без использования ХФУ, самогасящаяся 
      - Сидение имеет покрытие со всех сторон, с обивкой, которая прошита двойными швами с подрубкой, она не склеена с набивкой, а выполнена мешком, закрывающимся сзади на шарнире. 
      - Сидение съемное, снятие производится без использования инструментов.
      КОНСТРУКЦИЯ / ОСНОВАНИЕ CENTO
      - Центральная ножка из стальной трубы, крепится к полу с помощью цельноштампованной металической пластины 
      - Несущая перекладина из прямоугольной стальной трубы 

      СТОЛИК С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАНИКИ (при его наличии) CENTO
      - Столешница письменного столика выполнена из слоистого пластика HPL 
      - Механизм столика с функцией защиты от паники (при вставании легкий толчок вверх, который производится ногами на столик, обеспечивает запуск движения плоскости столика до достижения им вертикального положения внутри боковины), состоящий из штампованной конструкции из стального листа с оцинкованным покрытием черного цвета, включающей в себя внутренний механизм, выполненный из самосмазывающегося цинкового сплава литого под давлением, который обеспечивает бесшумное функционирование и не требует техобслуживания. От механизма отходит узел крепления столика, выполненный из стальной проволоки, которому приварен кронштейн столика из цельноштампованного стального листа. Узел крепления имеет покрытие из эпоксидного порошка. Механизм оснащен также двумя пружинами, одна из которых обеспечивает полный возврат столика в боковину и одновременно облегчает его выдвижение, а другая позволяет производить автоматический вертикальный поворот столика в режиме защиты от паники.
      - Весь блок столик крепится на боковине таким образом, чтобы облегчить монтаж и возможные работы по демонтажу, которые можно производить без демонтажа боковины столика.

      Покрытие крашеных металлических частей из эпоксидного порошка

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCento
    • Тип продукцииArmchairs
    • Группа продукцииCento
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)990
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)510
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS