Опубликуйте свои продукты
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Armitage Shanks

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Cпецификация
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2481
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPedestal wash basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)185
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)421
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Масса нетто (кг)12.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания