Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/bee9feea-b559-4b4c-b8fb-a10f961644ae
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - one taphole
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
40 cm schools basin with overflow - one taphole
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S2635
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Wall hung hand rinse basins
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
160
Ширина (мм)
402
Глубина (мм)
328
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S263501
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Масса нетто (кг)
9.7
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Описание Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить