Опубликуйте свои продукты
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow
Armitage Shanks

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Cпецификация
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2685
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUndermounted wash basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)175
  • Ширина (мм)552
  • Глубина (мм)381
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Масса нетто (кг)8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Описание Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания