Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/a290ccb8-dfd2-4a04-89a1-cc6c76ec3603
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S3302
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
WC pans
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
421
Ширина (мм)
400
Глубина (мм)
511
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S330201
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Масса нетто (кг)
22.25
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Описание Uniclass 2015
WC pans
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Загрузить
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Загрузить
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Загрузить
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Загрузить
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Загрузить