Опубликуйте свои продукты
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
    Armitage Shanks

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Cпецификация
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS2311
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWall hung hand rinse basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)195
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Масса нетто (кг)12.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks