Опубликуйте свои продукты
Складная дверь ASAŞ REFD77
Складная дверь ASAŞ REFD77
Складная дверь ASAŞ REFD77
    ASAŞ

    Складная дверь ASAŞ REFD77

    Система складных дверей REFD77 разработана компанией ASAŞ для удовлетворения требований к дизайну, производительности, гибкости и безопасности. Благодаря расположению роликовых шарниров внизу (в направляющей), обеспечивается как высокое качество, так и комфорт.

    REFD77 предлагает элегантные, эстетичные и долговечные решения с механизмом роликовых шарниров, передающим нагрузку на нижний профиль рамы, и вариантами замков, которые могут удовлетворить различные потребности. Благодаря функции складывания, обеспечивает как внутреннее, так и внешнее открывание.

    Благодаря несущим роликам, расположенным в нижней раме, он позволяет устанавливать вентиляционные решетки весом до 120 кг и высотой до 3,50 метров. Благодаря принципу многообразия в деталях, он предлагает подходящие типологии для широких проемов благодаря гибкому количеству элементов рамы. Система REFD77 ставит безопасность на первое место, обеспечивая блокировку каждой створки и широкий выбор дополнительных принадлежностей.

    REFD77 — это высокоэффективная система утепленных складных дверей, отвечающая всем потребностям благодаря своей гибкой типологии, предлагающая безопасные и комфортные проемы большой длины в коммерческих зданиях и современных жилых домах. Благодаря высоким теплоизоляционным характеристикам, она может быть предпочтительна в условиях холодного климата.

    Возможны различные варианты отделки с гладкими и перекрывающимися деталями.

    Допускается использование комбинаций двойного и тройного остекления с толщиной стекла от 24 мм до 50 мм.

    Cпецификация
    • Глубина рамы: 77 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: 65 мм

      Толщина стекла: 24 - 28 - 32 - 26 - 50 мм

      Теплоизоляционный слой: 24 - 31 мм

      Максимальная высота вентиляционного отверстия: 3,5 м

      Максимальный вес вентиляционного отверстия: 120 кг

      Вентиляционные отверстия могут быть изготовлены большего размера и тяжелее, чем в обычных складных системах, и выглядят стильно, элегантно и декоративно благодаря скрытым элементам механизма.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-folding-door-refd77
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка