Опубликуйте свои продукты
Подъемно-раздвижная дверь ASAŞ RST102
Подъемно-раздвижная дверь ASAŞ RST102
Подъемно-раздвижная дверь ASAŞ RST102
    ASAŞ

    Подъемно-раздвижная дверь ASAŞ RST102

    Система подъема и сдвига RST102 — это изолированная раздвижная система с декоративными и модными линиями, предлагающая базовые варианты сдвижных и подъемно-раздвижных конструкций. Она обеспечивает простоту установки и функциональное использование благодаря специальным соединениям в рамных и боковых соединениях. Система предлагает решения для различных проектных требований, включая монорельсовые, двухрельсовые, специальные пороги и чехлы для москитных сеток. RST102 обеспечивает снижение затрат на пресс-формы и складские запасы благодаря симметричному принципу конструкции, где вес сосредоточен, а боковые части перемещаются вдоль оси рельса.

    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Глубина рамы: мин. 109,5 мм – макс. 216,3 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: мин. 40,7 мм – макс. 80,7 мм

      Толщина стенки: 1,6 мм

      Максимальная толщина стекла: макс. 28 мм

      Теплоизоляционная планка: 20 / 22 / 24 мм

      Варианты примененияДверьОкно
      Раздвижное**
      Комбинация вентиляционных отверстий под углом 45°**
      Комбинация вентиляционных отверстий под углом 90°**
      Вентиляционное отверстие с штапиком**
      Вентиляционное отверстие без остекления Бусина**
      Монорельсовая рама**
      3-рельсовая рама**
      Комбинация с фиксированной частью**
      Москитная сетка**


      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования поверхности.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-lift-and-sliding-door-rst102
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка