Опубликуйте свои продукты
Раздвижная дверь ASAŞ RST58
Раздвижная дверь ASAŞ RST58
Раздвижная дверь ASAŞ RST58
    ASAŞ

    Раздвижная дверь ASAŞ RST58

    RST58 — это простая раздвижная система с овальным профилем и теплоизоляцией. Глубина рамы составляет 65 мм, а глубина створки — 40 мм. Толщина стенки — 1,5 мм. Благодаря таким опциям, как рамы с каплеотводящими колпачками, декоративные рамы и рамы с москитными сетками, она подходит для различных типов использования. Благодаря усовершенствованной системе крышек, она обеспечивает легкую теплоизоляцию и монтаж без винтов. Вариант с 3-дорожечной рамой позволяет создавать раздвижные проемы в широких помещениях. Варианты с усиленным профилем обеспечивают решения для створок в высоких проемах. Специальная роликовая система обеспечивает плавную и практичную работу даже в больших проемах. Подходит для использования в частных домах, виллах и отелях.

    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Глубина рамы: мин. 65 мм – макс. 139,45 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: мин. 39,6 мм – макс. 84,72 мм

      Толщина стенки: 1,4 / 1,5 / 1,8 мм

      Макс. Толщина стекла: 20 / 22 / 24 мм

      Теплоизоляционная планка: 14,8 / 20 / 24 мм

      Варианты примененияДверьОкно
      Раздвижное**
      Комбинация с вентиляцией под углом 90°**
      Комбинация с вентиляцией под углом 45°**
      Вентиляция со остеклением Штифт**
      Вентиляционное отверстие без штифта**
      3-рельсовая рама**
      Комбинация с неподвижной частью**
      Москитная сетка**

      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования поверхности.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-sliding-door-rst58
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка