Опубликуйте свои продукты
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Enjoy the stylish design and ease of use of the ASKO OCS66SSH. With this oven you can combine steam and traditional oven functions, but you can of course use oven and steam as two separate cooking methods. The easy-to-use full-colour display with combined touch and knob control gives you a perfect overview of the cooking process and quick access to all functions. The oven has WIFI connection with the accompanying ConnectLife app with functions that make cooking easier.

    Cпецификация
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcombination-oven-with-steam
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииCombination oven
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Плиты и духовки

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция

    Похожие продукты