Опубликуйте свои продукты
Dishwasher DBI344IB.S
Dishwasher DBI344IB.S
Dishwasher DBI344IB.S
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.S

    ASKO dishwasherDBI344IB.S for built-in with front in stainless steel has an extra stable and durable 8 Steel™ construction, and an extra flexible basket system with a practical top basket for cutlery and knives. With one of the market's largest load heights (58 cm), there is plenty of room for different types of dishwasher loads.

    Cпецификация
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 41 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdishwasher-dbi344ibs
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииAppliences
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция

    Похожие продукты