Опубликуйте свои продукты
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    An induction hob from the unique CelsiusCooking™ range with temperature controlled automatic programs, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    Cпецификация
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinduction-hob-hid754mc
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииHob with exhaust
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Плиты и духовки

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция

    Похожие продукты