Опубликуйте свои продукты
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    A cooker hood for hided installation with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Cпецификация
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkitchen-hood
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииKitchen hood
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция

    Похожие продукты