Опубликуйте свои продукты
Floor Drain
Floor Drain
    AstralPool Fluidra

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Cпецификация
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor_Drain
    • Тип продукцииFountains
    • Группа продукцииComplementary Products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока