Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit 01750180

Уникальная ссылка: 01750180
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR
Группа продукции: Concealed Basic set bath/shower mixers
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit

· connection thread Rp ¾
· suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for
concealed installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 1.245

Категория BIMobject: Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54_95_88
Uniclass 2015 Описание: Thermostatic mixing valves
NBS Reference Код: 35-65-70-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Номер OmniClass: 23-27 31 29
Наименование OmniClass: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit
Name AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit 01750180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit
Features - seal - connection thread G 3/4 - suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation - sound-decoupled installation - connection dimension: DN15/DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 01750180
Model Reference 01750180
Name AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit 01750180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®