Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Уникальная ссылка: 10821001
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR Starck
Группа продукции: Kitchen mixers
Ширина (мм): 137
Высота (мм): 448
Глубина (мм): 266
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.445

Категория BIMobject: Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Описание: Sink taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®