Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
12785USA
Тип продукции
Shower panels with thermostat
Группа продукции
AXOR ShowerComposition
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-07-19
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
8.6
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Загрузить
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Загрузить
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Загрузить
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Загрузить
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Загрузить