Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling conc.chrom
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling conc.chrom
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling conc.chrom

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 1jet ceiling
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35317000 Chrome - 35317020 Polished Chrome - 35317130 Polished Bronze - 35317140 Brushed Bronze - 35317250 Brushed Gold Optic - 35317260 Brushed Chrome - 35317300 Polished Red Gold - 35317310 Brushed Red Gold - 35317330 Polished Black Chrome - 35317340 Brushed Black Chrome - 35317800 Stainless Steel Optic - 35317820 Brushed Nickel - 35317830 Polished Nickel - 35317930 Polished Brass - 35317950 Brushed Brass - 35317990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 18,1 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18,1 l/min • function from: 15,4 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35317000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия