Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    Cпецификация
    • Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39835JPN
    • Тип продукцииAXOR Citterio
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Япония