Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    Cпецификация
    • Surfaces: - 39861673 Matt Black - 39861003 Chrome - 39861803 Stainless Steel Finish Specification: • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39861AUS
    • Тип продукцииAXOR Citterio
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)342
    • Ширина (мм)135
    • Глубина (мм)266
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия