Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    Cпецификация
    • Surfaces: - 39864000 Chrome - 39864140 Brushed Bronze - 39864250 Brushed Gold Optic - 39864300 Polished Red Gold - 39864310 Brushed Red Gold - 39864330 Polished Black Chrome - 39864340 Brushed Black Chrome - 39864800 Stainless Steel Finish - 39864670 Matt Black - 39864820 Brushed Nickel - 39864950 Brushed Brass - 39864990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 230 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39864XXX
    • Тип продукцииAXOR Citterio
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)342
    • Ширина (мм)135
    • Глубина (мм)266
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия