Опубликуйте свои продукты
42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    AXOR

    42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42524800 Stainless Steel

      - 42524000 Chrome

      - 42524670 Matt Black

      - 42524340 Brushed Black Chrome

      - 42524140 Brushed Bronze

      - 42524250 Brushed Gold Optic

      - 42524300 Polished Red Gold

      - 42524310 Brushed Red Gold

      - 42524330 Polished Black Chrome

      - 42524700 Matt White

      - 42524820 Brushed Nickel

      - 42524950 Brushed Brass

      - 42524990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42524XXX
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures