Опубликуйте свои продукты
42526XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
42526XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    AXOR

    42526XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42526000 Chrome

      - 42526670 Matt Black

      - 42526340 Brushed Black Chrome

      - 42526140 Brushed Bronze

      - 42526250 Brushed Gold Optic

      - 42526300 Polished Red Gold

      - 42526310 Brushed Red Gold

      - 42526330 Polished Black Chrome

      - 42526700 Matt White

      - 42526800 Stainless Steel

      - 42526820 Brushed Nickel

      - 42526950 Brushed Brass

      - 42526990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42526XXX
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures