Опубликуйте свои продукты
42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    AXOR

    42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42528001 Chrome

      - 42528141 Brushed Bronze

      - 42528251 Brushed Gold Optic

      - 42528671 Matt Black

      - 42528341 Brushed Black Chrome

      - 42528251 Brushed Gold Optic

      - 42528701 Matt White

      - 42528801 Brushed Stainless Steel

      - 42528821 Brushed Nickel

      - 42528831 Polished Nickel

      - 42528951  Brushed Brass

      - 42528991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42528USA
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.5
    • Ширина (дюймы)3.11
    • Глубина (дюймы)39.37
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)5.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки