Опубликуйте свои продукты
Drywall Access Door
Babcock-Davis
Архив

Drywall Access Door

Babcock-Davis' Drywall Access Door provides simple access through a vertical or horizontal surface with push latching door. Engineered with a welded aluminum frame and an optional removable door that is designed to receive 1/2 inch or 5/8 inch drywall infill to seamlessly integrate into the surrounding wall.

Features
  • Optional Double Door
  • Push Latching Door
  • Safety Cord
Cпецификация
  • Model: BRGB/BRGBR/BRGT Door: Welded Aluminum, Drywall Infill Frame: Welded Aluminum Size: Min: 8 inches by 8 inches; Max: 24 inches by 24 inches Flange: Exposed Hinge: Welded Pin Installation: Wall or Ceiling Finish: Mill Warranty: 1 year Options: Flanges, Latches, Materials, Gaskets
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall-access-door
  • Тип продукцииAccess doors & frames
  • Группа продукцииAccess Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели