Опубликуйте свои продукты
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

The HDX-4K20 FLEX offers 4K UHD resolution for superb image quality. This projector shares its lens range, ease of use, and modularity with the other HDX models. Thanks to its modular design of only five building blocks the HDX-4K20 FLEX is easy to service. Equipped with rental frames, the projector can easily be stacked or rigged. The HDX-4K20 FLEX shares its TLD lens suite with the other RLM, HDX, HDF, and FLM projectors. What's more, the TLD+ 0.8-1.16:1 lens offers extreme 120% vertical lens shift capability.
Cпецификация
  • 19000 lumen
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHDX-4K20
  • Тип продукцииRental & Staging
  • Группа продукцииLarge venue projectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-12
  • Номер версии3
  • Высота (мм)382
  • Ширина (мм)475
  • Глубина (мм)725
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)50
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Название по ССКПУ ООНVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Код ССКПУ ООН451118