Опубликуйте свои продукты
UniSee II
Barco

UniSee II

55" 800 nits.
Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Cпецификация
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаunisee-II
  • Тип продукцииEnterprise
  • Группа продукцииLarge Video Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)682
  • Ширина (мм)1211.4
  • Глубина (мм)167
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Код ETIMEC001630
  • Название ETIMTelevision
  • Название по ССКПУ ООНVisual presenters
  • Код ССКПУ ООН45111810
  • Код Uniclass 2015FI_60_95
  • Описание Uniclass 2015Visualization
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Наименование OmniClassVisual Devices
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
Похожие продукты