Опубликуйте свои продукты
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 из 5 звезд2.9(7 отзывы)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Cпецификация
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаunisee-800-uni-8002
  • Тип продукцииEnterprise
  • Группа продукцииLarge Video Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)682
  • Ширина (мм)1211.4
  • Глубина (мм)168
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (кг)38.4
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Код ETIMEC001630
  • Название ETIMTelevision
  • Название по ССКПУ ООНVisual presenters
  • Код ССКПУ ООН45111810
  • Код Uniclass 2015FI_60_95
  • Описание Uniclass 2015Visualization
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Наименование OmniClassVisual Devices