Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
    Betafence

    BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate

    3.9 из 5 звезд3.9(21 отзывы)

    Manufactured in Europe

    FALDIVIA
    Motorized speed folding gate

    Faldivia® speed folding gate is the perfect solution for high-risk environments when access needs to be safe and quick. Closing at up to 1 m per second, it effectively protects from unauthorized access. 

    ASSETS:
    - Fast and safe
    - Widths up to 12 meters
    - Hights up to 4 meters
    - Trackless design
    - High duty cycle and long service life

    SINGLE GATE - Faldivia speed folding gate - 1W
    Width: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm
    Height: 2000, 2400, 4000 mm 
    (other dimensions available on request)

    DOUBLE GATE - Faldivia speed folding gate - 2W
    Width: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Height: 2000, 2400, 4000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfaldivia-speed-folding-gate
    • Тип продукцииSwing Gates
    • Группа продукцииFaldivia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Африка