Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D+
    Professional fencing 3D+ panel

    The Nylofor® 3D+ system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

     Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnylofor-3dPlus-izifix
    • Тип продукцииMetal Fence Panel
    • Группа продукцииNylofor 3D Plus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Африка