Опубликуйте свои продукты
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC-V200-D400
    • Тип продукцииConcrete drainage channels and trash boxes
    • Группа продукцииV200
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа