Опубликуйте свои продукты
Concrete trash box V100 class D400
Concrete trash box V100 class D400
Concrete trash box V100 class D400
    Bielbet

    Concrete trash box V100 class D400

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, 0,5m  outflow for the pipe Ø110, load class D400.

    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 150mm / height 500mm - H15
      • lenght 500mm / width 150mm / height 500mm - H20
      • lenght 500mm / width 150mm / height 500mm - H25

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 435mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC-V100-D400-TB
    • Тип продукцииConcrete drainage channels and trash boxes
    • Группа продукцииV100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment